Die Küchenrinnen-Entwässerungssysteme von ATT bieten Architekten und Designern maßgeschneiderte, hygienische und hocheffiziente Entwässerungslösungen speziell für Großküchen und Lebensmittelverarbeitungsbetriebe. Diese Rinnen eignen sich ideal für Restaurants, Catering-Betriebe, Großküchen und Lebensmittelproduktionsanlagen und gewährleisten hervorragende Hygiene, schnelle Wasserableitung und einfache Reinigung in stark frequentierten Küchenumgebungen.
Die aus rostfreiem Stahl, darunter dem robusten AISI 304 und dem hochkorrosionsbeständigen AISI 316L, gefertigten ATT-Küchenkanäle bieten außergewöhnliche Haltbarkeit und dauerhafte Beständigkeit gegenüber häufigen Reinigungsvorgängen, aggressiven chemischen Reinigungsmitteln und den für die Lebensmittelindustrie typischen intensiven Betriebsbedingungen.
Jede Entwässerungsrinne verfügt über ein integriertes Bodengefälle von standardmäßig 0,5 %, das an die spezifischen Projektanforderungen angepasst werden kann und einen effizienten Wasserfluss und eine schnelle Abwasserentsorgung gewährleistet. Um die Installation zu vereinfachen und eine präzise Ausrichtung zu gewährleisten, sind die ATT Küchenrinnen zusätzlich mit Richtschrauben und Verankerungselementen ausgestattet.
ATT bietet verschiedene Gitterrostoptionen, die speziell für den Einsatz in der Küche geeignet sind, darunter rutschfeste Maschen-, Leiter-, Platten- und Lochblechroste, die optimale Sicherheit, einfache Wartung und die Einhaltung strenger Hygienestandards gewährleisten.
Die Kitchen Channel Drainage-Systeme von ATT vereinen Funktionalität, Hygiene und strukturelle Integrität und sind für Architekten und Designer, die zuverlässige, saubere und effiziente Großküchenumgebungen schaffen möchten, unverzichtbare Komponenten.