Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Professionelle Revisionsöffnung - Punktdrainage
Professionelle Revisionsöffnung - Punktdrainage
Professionelle Revisionsöffnung - Punktdrainage
    ATT

    Professionelle Revisionsöffnung - Punktdrainage

    Google-Übersetzung,

    Das ATT Industrial Rodding Eye Point Drainage-System bietet effizienten Zugang für Wartung, Inspektion und Reinigung von Entwässerungsnetzen in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Es wurde speziell für Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Chemieproduktionsanlagen, Brauereien, Molkereien und andere sensible Industrieanwendungen entwickelt und gewährleistet gleichbleibende Leistung und Einhaltung der Hygienevorschriften.

    Dieses vollständig aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304 und hochkorrosionsbeständigem AISI 316L) gefertigte Reinigungssystem zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion, außergewöhnliche Langlebigkeit und langfristige Zuverlässigkeit aus. Dank seines Designs ohne Kunststoffkomponenten gewährleistet es höchste strukturelle Integrität, Hygiene und Betriebssicherheit im industriellen Umfeld.

    Die ATT-Reinigungsöffnung verfügt über leicht abnehmbare Abdeckungen, die eine schnelle Inspektion und Wartung unterirdischer Rohrleitungssysteme ermöglichen. Die hochwertige Verarbeitung und Präzision reduzieren den Wartungsaufwand erheblich und gewährleisten, dass Inspektionen und Reinigungen von Abflüssen schnell, sicher und effizient durchgeführt werden können.

    Aufgrund seines langlebigen, hygienischen und benutzerfreundlichen Designs ist dieses Produkt die bevorzugte Wahl unter Architekten, Ingenieuren und Wartungsfachleuten, die Wert auf die Einhaltung strenger Hygienestandards und betrieblicher Höchstleistungen in der industriellen Entwässerungsinfrastruktur legen.

    Spezifikation
    • - load classes: H1,5; K3; L15; R50; M125; N250
      - grates: smooth and grooved
      - a gasket installed between the screwed cover and the body is a component preventing the ingress of water
      - corrosion resistant
      - Block unpleasant odors
      - easily compatible with ATT channels

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIndustrial-Rodding-Eye-point-drainage
    • ProduktfamilieATT Rodding Eyes
    • ProduktgruppeATT - Rodding Eyes - point drainage
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit