Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and checker plate
ATT

ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and checker plate

Google-Übersetzung,

Der quadratische Schachtdeckel ATT ohne Gasheber und Riffelblech ist eine zuverlässige und robuste Zugangslösung für Architekten, Ingenieure und Baufachleute, die an der Planung und Ausführung öffentlicher, industrieller und städtischer Infrastruktur beteiligt sind. Dieses Produkt eignet sich besonders für Bereiche, in denen keine Hebehilfe erforderlich ist und der Zugang seltener benötigt wird, wie z. B. Promenaden, Straßen, Versorgungszonen, Wasseraufbereitungsanlagen oder technische Servicebereiche.

Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl – darunter AISI 304, AISI 316 und dem korrosionsbeständigen AISI 316TI – gewährleistet dieser Schachtdeckel Langlebigkeit, selbst in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Chemikalien oder mechanischer Beanspruchung. Seine gepresste Konstruktion und die robuste Riffelblechoberfläche bieten erhöhte Rutschfestigkeit und eignen sich daher sowohl für Fußgänger als auch für leichten Fahrzeugverkehr.

Die einfache Konstruktion der Abdeckung mit minimalen Schweißnähten trägt zu hygienischen Bedingungen bei und verbessert die langfristige strukturelle Integrität. Die kompakte Form ermöglicht eine unkomplizierte Installation, während die gas- und wasserdichte Abdichtung die darunterliegenden Versorgungseinrichtungen vor Feuchtigkeitseintritt, Verschmutzung und Geruchsbildung schützt.

Die Riffelblechoberfläche sorgt für zusätzliche mechanische Festigkeit und Rutschfestigkeit und macht dieses Produkt sowohl technisch als auch ästhetisch zu einer effektiven und pflegeleichten Lösung. Es ist eine bewährte Komponente in Projekten, bei denen Funktion, Sicherheit und dezente Optik gleichermaßen wichtig sind.

Vorteile:

Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, AISI 316 oder AISI 316TI für verbesserte Korrosionsbeständigkeit.

Die stabile Riffelblechkonstruktion hält mechanischen Belastungen stand und sorgt für Rutschsicherheit.

Eine gas- und wasserdichte Abdichtung erhöht die Sicherheit und schützt unterirdische Anlagen.

Geeignet für verschiedene öffentliche und industrielle Umgebungen.

Einfach zu installieren und zu warten, mit hygienischer Konstruktion, die Schweißnähte minimiert.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Tragfähigkeiten, um projektspezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Der quadratische Schachtdeckel von ATT ohne Gasheber und Riffelblech ist eine ausgewogene Lösung, die strukturelle Zuverlässigkeit mit praktischer Leistung kombiniert und auf moderne Anforderungen in Architektur und Infrastruktur zugeschnitten ist.

Spezifikation
  • - Standard intrnal dimensions: from 300x300 up to 1000x1000,

    - Load class: up to D400,

    - checker plate or filling option,

    - contains sealing gasket.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermanhole-cover-square-shape-without-gas-lifters-checker-plate-copy
  • ProduktfamilieATT Floor Boxes
  • ProduktgruppeATT Floor Boxes
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEC012284
  • ETIM-NameFloor hatch
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit