Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

Google-Übersetzung,

Die Hauptkomponenten des Audacy Wireless Controls-Systems; Diese einfach zu installierenden Module können ein- und ausgeschaltet oder mit 0–10 V gedimmt werden.

Spezifikation
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Technische Spezifikation
  • Referenznummerluminaire_controller_internal
  • ProduktfamilieLighting Devices
  • ProduktgruppeLighting Controllers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.99
  • Breite (Inches)3.52
  • Tiefe (Inches)1.75
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_47
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClassNummer23-35 37 17 11
  • OmniClassTitelLighting Dimmer Rheostats
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit