Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wide-Lok™ Wide Span Shelving

Wide-Lok™ Wide Span Shelving

4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Wide-Lok™ Weitspannkonzept

Das Aurora Wide-Lok™ Weitspannregal bietet eine starke, langlebige Aufbewahrungslösung für größere und schwerere Gegenstände wie:

  • Archivbankboxen
  • Museumsartefakte und Skulpturen
  • Große Polizeibeweise
  • Militärtaugliche Taschen
  • Massenspeicher
  • Einzelhandelswaren
  • Große Gastronomieartikel/Restaurantinventar
  • Mechanische/Automobilteile
  • Industrielle Werkzeuge

Unser Wide-Lok-Weitspannregal verwendet standardmäßige geschlossene Pfosten* und verfügt über 8 Regalbreiten und 5 Regaltiefen. Genau wie normale Quik-Lok-Regale lässt sich Wide-Lok mit minimalem Werkzeugaufwand zusammenbauen.

  • Kombinieren Sie Wide-Lok mit Standardregalen
  • Mobile-Ready-Option
  • 31 Standardfarben ohne VOCs
  • Die Farben passen zu allen Aurora-Produkten, einschließlich Regalen, Mobilen, Times-2 und Museumsschränken

Weitspannregale für Industrie- und Schwerlastartikel

Wenn Sie übergroße oder schwerere Gegenstände oder Kisten lagern müssen, reichen Standardregale mit 4 Pfosten einfach nicht aus. Sie benötigen hochbelastbare Weitspannregale . Tatsächlich könnte die Verwendung von Regalen mit geringerer Stärke zur Aufbewahrung großer, schwerer Gegenstände dazu führen, dass sich die Regale durchbiegen, was möglicherweise zu Schäden an den Gegenständen führt, die Sie aufbewahren wollten. Wenn es sich bei diesen Gegenständen um unersetzliche Artefakte, Beweise aus einem Strafverfahren oder teures Einzelhandelsinventar handelt, können Sie es sich einfach nicht leisten, dieses Risiko einzugehen.

Bei Aurora Storage haben wir eine spezialisierte Reihe von hochbelastbaren, weitspannigen 4-Pfosten-Regaleinheiten entwickelt, die Gegenstände mit größerem Gewicht und größerer Größe handhaben können. Das Konzept hinter unseren Wide-Lok™ Wide Span-Regalprodukten ist eines, das maximale Stabilität und dauerhafte Haltbarkeit bietet.

*Spezielle Open-Wide-Lok-Pfosten sind ebenfalls erhältlich. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Spezifikation
  • Sizes

    Decking Depths 15",18", 24", 26", 30", 32", 36"

    Decking Widths 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96" 

    Upright Heights 40-1/4", 64-1/4", 76-1/4", 85-1/4", 88-1/4" 97-1/4", 100-1/4", 121-1/4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwide-lok-wide-span-shelving
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeShelving & Storage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 11 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA