Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das SmartLane 900 Security Entrance Lane-Drehkreuz bietet ein hohes Maß an bidirektionaler Zugangskontrolle, ohne die Benutzersicherheit zu beeinträchtigen. Die Einheiten optimieren die Nutzung der Bodenfläche und gewährleisten gleichzeitig einen einfachen Durchgang.

    • UL 325-zertifiziert, was zusätzliche Benutzersicherheit gewährleistet

    • Leistungsstarkes Erkennungssystem zur Vermeidung von unbefugter Nutzung und Fehlalarmen

    • Der breite Laufsteg des SmartLane 910 ist mobilitätseingeschränkten Personen angepasst und ideal für Rollstühle, große Karren oder breite Gegenstände



    Spezifikation
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power - 120 VAC/60hz (with ground)

      Consumption - 250w (nominal) - 600 w (max)

      Motor - three phase 240 V/120 w controlled by frequency inverter

      Operating temperature - 32 degrees F to 113 degrees F (0 degrees C to 45 degrees C)

      Max throughput - 60 people/min

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 300 to 510lb (135 to 230kg)

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ASA compliant - No


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmartlane900usacan
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSmart
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.15
    • Breite (Inches)11
    • Tiefe (Inches)47.25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit