Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das SlimLane 940 Doppelflügeltür-Zugangskontroll-Speedgate bietet einen hohen bidirektionalen Durchsatz und kompromisslose Sicherheit.

    Mit seinem transparenten, eleganten Design und der minimalen Stellfläche ist das Drehkreuz SlimLane 940 so konzipiert, dass es sich perfekt in jeden Architekturstil integrieren lässt.

    Ausgestattet mit hoher Verarbeitungskapazität und einem exklusiven Erkennungssystem garantiert das SlimLane 940-Zugangskontroll-Speed-Gate-Drehkreuz eine genaue Benutzerverfolgung und verhindert jede unbefugte Nutzung.

    Das SlimLane 940 Speedgate-Drehkreuz ist ein modulares Produkt, das als einspurige oder mehrspurige Anordnung installiert werden kann. Es kann mit dem Breitspur-Speedgate-Drehkreuz SlimLane 950 sowie mit einzelnen Drehtüreinheiten, wie dem SlimLane 944 Speedgate-Drehkreuz, kombiniert werden.

    Spezifikation
    • Standard Technical Characteristics (per lane) Speedgate 

      Power Supply single phase 110-240 VAC (+/-10%) - 5A-50/60Hz + Ground

      Power Consumption:

      - Standby: 50W

      - Cycle: 170W

      - Maximum:300W

      Motors (x2) 24DC - nominal output power 93W

      Passageway (L) 600mm

      Min opening or closing times 0.7s (depending on the access control systems reactivity and the speed of users)

      Ambient operating temperature 0 to 50 degrees C

      MCBF 5.000.000 means cycles between failures with recommended maintenance

      Sound level 55db

      Weight 62kg (per left/right unit) 91kg (per intermediate unit)

      Protection Index IP40

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslimlane940usacan
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSlim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)61
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit