Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anodic | Bronze | AE20108000320
Anodic | Bronze | AE20108000320
    Archiviert

    Anodic | Bronze | AE20108000320

    The Alesta® AP Anodic Collection offers the appearance and colour shades of standard anodised finishes with all the benefits of a powder coating. A comprehensive range of 8 anodised colours is available, the most popular colours Natura, Champagne, Gold, Bronze, Brown and Black as well as the more trendy colours Saphire and Malachite. Targeted applications are doors and window frames, furniture and lighting, requiring a trendy look with very low gloss. The major advantage of The Anodic Collections is that a wide range of substrates can be treated including aluminium and steel profile extrusions, cladding or sheet panels; creating a uniform ”anodised” look, impossible to obtain via chemical anodisation.
    Spezifikation
    • Qualicoat Class 1 and GSB Florida 1 (standard) Low gloss of 20GU +/-5 Excellent flow Smooth and subtle metallic effect Can be cured from 170 °C Choice of substrate in aluminium and steel Hides surface defects Uniform colour consistency, batch-to-batch Excellent durability and colour stability Easy application Excellent mechanical properties Environmentally friendly Available from stock
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeranodic-bronze
    • ProduktfamilieArchitectural Powder Coating
    • ProduktgruppeArchitectural Polyester Powder Coatings
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester Harz
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPowder coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit