Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
    AXOR

    01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation

    Google-Übersetzung,
    AXOR iBox universal Basisset für Fertigsets zur flachen Montage
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 01006180 n.a.

      Specification:

      • consists of: basic set, trap, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover
      • where to use: new construction, renovation
      • water seal height: 30 mm
      • minimum construction height: 57 mm
      • drainage capacity with siphon: up to 25 l/min
      • drainage capacity with Dryphon: up to 37 l/min
      • connection diameter: DN40
      • direction of outlet: horizontal
      • connection: 3-sided
      • easy fixation to the floor with mounting bracket
      • height adjustable with the foam boards
      • mounting type: wall-mounted, free in the floor
      • easy to clean siphon
      • removable siphon
      • suitable for soundproof mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer01006XXX
    • ProduktfamilieAXOR iBox universal 2
    • ProduktgruppeConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)139
    • Tiefe (mm)343
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit