Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle

    Google-Übersetzung,
    AXOR Starck Einhebel-Brausebatterie für Unterputzmontage mit Hebelgriff
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 10614000 Chrome

      - 10614020 Polished Chrome

      - 10614340 Brushed Black Chrome

      - 10614830 Polished Nickel

      - 10614950 Brushed Brass

      Specification:

      • 1 function

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • with silencer

      • suitable for continous flow water heaters

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • connection type: basic set

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10614XXX
    • ProduktfamilieAXOR Starck
    • ProduktgruppeShower mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)177
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)57
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures