Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

AXOR Starck Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch 12626000

Unique ref.: 12626000
Marke: AXOR
Produkt Familie: AXOR Starck
Produkt Gruppe: Wall outlet
Breite (mm): 240
Höhe (mm): 703
Tiefe (mm): 91
Publishing Datum: 2019-03-25
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
AXOR Starck Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch

· Besteht aus: Portereinheit, Stabhandbrause, Brausehalter,
Brauseschlauch
· integrierte Haltefunktion
· Rückflussverhinderer
· bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) zur optimalen
Bedienung nur die horizontale Montage empfohlen
· bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung
des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
· bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist kein
Grundkörper erforderlich


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.815

BIMobject Kategorie: Sanitärinstallationen - Ventile
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Valve parts or accessories
UNSPSC Code: 40141616
Uniclass 1.4 Code: L7117
Uniclass 1.4 Beschreibung: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Code: PR-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Valves
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54
Uniclass 2015 Beschreibung: Valve products
NBS Reference Code: 94
NBS Reference Beschreibung: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 11 19 11
OmniClass-Bezeichnung: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Name Wert
Connection Type no basic set is required
Mount Type wall-mounted
Plumbing Fixture Type metal escutcheon, 2jet baton hand shower, Metal effect shower hose 1.25 m

BIMobject®