Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
    AXOR

    42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma

    Google-Übersetzung,

    AXOR Drückerplatte Unterputzplatte für Geberit Sigma

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 42530000 Chrome

      - 42530670 Matt Black

      - 42530700 Matt White

      - 42530340 Brushed Black Chrome

      - 42530140 Brushed Bronze

      - 42530990 Polished Gold Optic

      - 42530820 Brushed Nickel

      - 42530950 Brushed Brass

      - 42530800 Stainless Steel Optic

      - 42530300 Polished Red Gold

      - 42530330 Polished Black Chrome

      - 42530250 Brushed Gold Optic

      - 42530310 Brushed Red Gold

      Specification:

      • suitable for Geberit Sigma
      • for 2-volume flushing system
      • material: metal
      • dimensions: 164 x 246 x 12 mm (HxWxD)
      • mechanical flush plate with manual flush actuation
      • operation: from front with two buttons

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42530XXX
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeAXOR Flush plates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)245
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010063
    • ETIM-NameFlush actuator flushing system mechanical
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit