Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axor Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer 15487181
AXOR

Axor Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer 15487181

Axor Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
Spezifikation
  • · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,45 m · passend für Wannenrandmontage · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15487181
  • ProduktfamilieAXOR
  • ProduktgruppeConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)24.65
  • Breite (mm)18.2
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit