AXOR Montreux 3-hole basin mixer 180 with lever handles and pop-up waste set 16514000AXOR Montreux 3-hole basin mixer 180 with lever handles and pop-up waste set 16514000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
AXOR

AXOR Montreux 3-hole basin mixer 180 with lever handles and pop-up waste set 16514000

Google-Übersetzung,
AXOR Montreux 3-Loch Waschtischarmatur 180 mit Hebelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set
    · ComfortZone 180
    · projection 175 mm
    · swivel range 120°
    · normal spray
    · flow rate at 3 bar: 5 l/min
    · ceramic valves hot/ cold 90°
    · suitable for continuous flow water heaters
    · pop-up waste set G 1¼
    · connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16514000
  • ProduktfamilieAXOR Montreux
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)291
  • Breite (mm)346
  • Tiefe (mm)225
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg3.335
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL721
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungSanitary equipment
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-76
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Dispensing And Disposal Units
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • NBSReferenceCode31-76
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Dispensing And Disposal Units
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika