AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and waste set 16516000AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and waste set 16516000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
AXOR

AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and waste set 16516000

Google-Übersetzung,
AXOR Montreux Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · consists of: single lever basin mixer, waste set
    · ComfortZone 100
    · projection 142 mm
    · normal spray
    · flow rate at 3 bar: 5 l/min
    · ceramic cartridge
    · temperature limitation adjustable
    · suitable for continuous flow water heaters
    · non-closing waste set
    · connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16516000
  • ProduktfamilieAXOR Montreux
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)228
  • Breite (mm)55
  • Tiefe (mm)183
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg1.705
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL721
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungSanitary equipment
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-76
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Dispensing And Disposal Units
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • NBSReferenceCode31-76
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Dispensing And Disposal Units
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika