AXOR Montreux bidet mixer 100 chrome
AXOR Montreux bidet mixer 100 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux bidet mixer 100 chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16526000 Chrome - 16526020 Polished Chrome - 16526130 Polished Bronze - 16526140 Brushed Bronze - 16526250 Brushed Gold Optic - 16526260 Brushed Chrome - 16526300 Polished Red Gold - 16526310 Brushed Red Gold - 16526330 Polished Black Chrome - 16526340 Brushed Black Chrome - 16526800 Stainless Steel Optic - 16526820 Brushed Nickel - 16526830 Polished Nickel - 16526930 Polished Brass - 16526950 Brushed Brass - 16526990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 110 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16526000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBidet mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)228
    • Breite (mm)55
    • Tiefe (mm)165
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010126
    • ETIM NameBidet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern