AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820
AXOR

AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820

Google-Übersetzung,
AXOR Montreux Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 240 1jet
Spezifikation
  • · consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider · shower head size: 240 mm · spray type: RainAir · flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 15 l/min · operating pressure: min. 0.2 MPa/max. 1.0 MPa · fully chrome-plated spray disc · shower arm length: 430 mm · swivel shower arm · thermostat AXOR Montreux · safety lock at 40° C · adjustable hot water limitation · outlets controlled via turning handle · installation type: exposed installation · connection dimension DN15 · connection thread G ½ · centre distance 170 ± 32 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16572820
  • ProduktfamilieAXOR Montreux
  • ProduktgruppeShowerpipes with thermostat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1666
  • Breite (mm)260
  • Tiefe (mm)578
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package