AXOR Montreux TH conc.FS lev.shut off/div.
AXOR

AXOR Montreux TH conc.FS lev.shut off/div.

Google-Übersetzung,
AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Hebelarm und Ab-/Umstellventil
Spezifikation
  • Surfaces: - 16821000 Chrome - 16821020 Polished Chrome - 16821130 Polished Bronze - 16821140 Brushed Bronze - 16821250 Brushed Gold Optic - 16821260 Brushed Chrome - 16821300 Polished Red Gold - 16821310 Brushed Red Gold - 16821330 Polished Black Chrome - 16821340 Brushed Black Chrome - 16821800 Stainless Steel Optic - 16821820 Brushed Nickel - 16821830 Polished Nickel - 16821930 Polished Brass - 16821950 Brushed Brass - 16821990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16821000
  • ProduktfamilieAXOR Montreux
  • ProduktgruppeShower thermostat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)195
  • Breite (mm)176
  • Tiefe (mm)88
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
Åland
Israel
Albanien
Türkei
Andorra
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Färöer
Finnland
Frankreich
Gibraltar
Griechenland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldawien
Monaco
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Svalbard und Jan Mayen
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Zypern