AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever landle and shut-off/ diverter valve 16821820
AXOR

AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever landle and shut-off/ diverter valve 16821820

Google-Übersetzung,
AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Hebelarm und Ab-/Umstellventil
Spezifikation
  • · 2 outlets · flow rate at 3 bar: 29 l/min · thermostat cartridge, shut-off valve · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16821820
  • ProduktfamilieAXOR Montreux
  • ProduktgruppeShower thermostat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)195
  • Breite (mm)176
  • Tiefe (mm)88
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.853
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-19 31 17
  • OmniClassTitelSanitary Room Units