AXOR Starck Fixfit wall outlet de luxe
AXOR Starck Fixfit wall outlet de luxe
    AXOR

    AXOR Starck Fixfit wall outlet de luxe

    Google-Übersetzung,
    AXOR Starck Wandsteckdose rund
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27451000 Chrome - 27451020 Polished Chrome - 27451130 Polished Bronze - 27451140 Brushed Bronze - 27451250 Brushed Gold Optic - 27451260 Brushed Chrome - 27451300 Polished Red Gold - 27451310 Brushed Red Gold - 27451330 Polished Black Chrome - 27451340 Brushed Black Chrome - 27451420 Platinum - 27451800 Stainless Steel Optic - 27451810 Satinox - 27451820 Brushed Nickel - 27451830 Polished Nickel - 27451880 Satin Chrome - 27451930 Polished Brass - 27451950 Brushed Brass - 27451990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve: non-return valve
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27451000
    • ProduktfamilieAXOR Starck
    • ProduktgruppeWall outlet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)38
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)174
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece
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
    Europa Asien