Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/ff393e00-02cc-4958-b891-656a23faa619
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Starck Baton Handbrause 2jet 2,5 GPM
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 28532001 Chrome - 28532671 Matt Black - 28532341 Brushed Black Chrome - 28532251 Brushed Gold Optic - 28532331 Polished Black Chrome - 28532991 Polished Gold Optic - 28532351 Satin Black - 28532821 Brushed Nickel - 28532831 Polished Nickel - 28532141 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 68 x 24 mm • spray type: Rain, Mono • spray type adjustment by turning spray disc • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
28532USA
Produktfamilie
AXOR ShowerSolutions
Produktgruppe
Hand showers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
7.5
Breite (mm)
1
Tiefe (mm)
1
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--28532001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
180
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM Code
EC010161
ETIM Name
Hand shower
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
Download
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with ceiling connection
Download
AXOR
AXOR One Brauseset 75 1jet 2.5 GPM mit Wandanschluss 48791USA
Download
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Download
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
Download
AXOR
AXOR One Brauseset 75 1jet 1.75 GPM mit Wandanschluss 48793USA
Download