Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
39746XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet EcoSmart with adjustable shower arm
39746XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet EcoSmart with adjustable shower arm
    AXOR

    39746XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet EcoSmart with adjustable shower arm

    Google-Übersetzung,

    AXOR ShowerSphere Kopfbrause 370/220 2jet EcoSmart mit verstellbarem Brausearm

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 39746000 Chrome

      - 39746140 Brushed Bronze

      - 39746250 Brushed Gold Optic

      - 39746300 Polished Red Gold

      - 39746310 Brushed Red Gold

      - 39746330 Polished Black Chrome

      - 39746340 Brushed Black Chrome

      - 39746800 Stainless Steel Optic

      - 39746820 Brushed Nickel

      - 39746950 Brushed Brass

      - 39746990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 370 x 220 mm

      • spray type: PowderRain, Rain

      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing

      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles

      • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %)

      • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 6,7 l/min

      • flow rate Rain spray at 3 bar: 6,4 l/min

      • function from: 4,8 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • minimum flow pressure: 0,9 bar

      • overhead shower inclinable by 0-35°

      • material spray disc: metal

      • overhead shower removable for cleaning

      • Adjustable Shower Arm: for easy adjustment of shower head on body height, mechanical interlock in every position, steppless adjustment

      • shower arm length: 105 mm

      • metal shower arm

      • installation: wall

      • mounting type: concealed

      • connection type: basic set

      • suitable for continous flow water heaters

      • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39746XXX
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeAXOR ShowerSphere
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)253
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit