Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    Google-Übersetzung,
    AXOR Bidetbrausen Bidethandbrause 1jet rund für Kaltwasser mit Brausehalter und Schlauch 1,25 m
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 29240000 Chrome

      - 29240140 Brushed Bronze

      - 29240250 Brushed Gold Optic

      - 29240300 Polished Red Gold

      - 29240310 Brushed Red Gold

      - 29240330 Polished Black Chrome

      - 29240340 Brushed Black Chrome

      - 29240800 Stainless Steel Optic

      - 29240820 Brushed Nickel

      - 29240950 Brushed Brass

      - 29240990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • shower hose length: 1250 mm

      • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • rinseable filter washer

          • material: metal

          • not intrinsically safe against backflow

        Technische Spezifikation
        • Referenznummer29240XXX
        • ProduktfamilieAXOR Bidette Showers
        • ProduktgruppeBidette hand shower
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)156
        • Breite (mm)48
        • Tiefe (mm)92
        Verwandt
        • Entwickelt inDeutschland
        • Hergestellt inDeutschland
        • Nettogewicht (kg)1
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
        • IFCClassificationSanitäranschluss
        • ETIM-CodeEC010161
        • ETIM-NameHand shower
        • UNSPSCNameShowers
        • UNSPSCCode30181503
        • Klassifizierung22 41 23
        • Format2014TitelResidential Showers
        • OmniClassNummer23-31 17 00
        • OmniClassTitelShowers
        • CSIUniFormatIICodeD2010
        • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit