Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss 35304000
AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss 35304000
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss 35304000

    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 300 mm · Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3bar): 17 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 18 l/min · Select Umstellung an der Armatur · dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden · Metalldeckenanschluss · Deckenanschlusslänge: 100 mm · Montage: Decke · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35304000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)156
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien