Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 1jet mit Brausearm 35314000
AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 1jet mit Brausearm 35314000
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 1jet mit Brausearm 35314000

    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 1jet mit Brausearm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 300 x 300 mm · Brausearmlänge 450 mm · Strahlart: PowderRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 18 l/min · dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35314000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)131
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien