Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Pingriff, Auslauf 221 mm und Rosetten
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36106001 Chrome - 36106671 Matt Black Specification: • projection: 220 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36106USA
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)78
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)232
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit