Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio E 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur 36108000
AXOR Citterio E 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur 36108000
    AXOR

    AXOR Citterio E 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur 36108000

    AXOR Citterio E 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 170 · Ausladung 165 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 180° · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36108000
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeManual mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)224
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)206
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC011328
    • ETIM NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien