Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio E Wannenthermostat bodenstehend 36416000
AXOR Citterio E Wannenthermostat bodenstehend 36416000
    AXOR

    AXOR Citterio E Wannenthermostat bodenstehend 36416000

    AXOR Citterio E Wannenthermostat bodenstehend
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Wannenthermostat bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter · Ausladung 190 mm · 2 Verbraucher · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Umstellung zwischen Verbrauchern durch Zugknopf · Strahlart Armatur: Laminarstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain · Durchflussmenge: 20 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit automatischer Rückstellung · Anschlussart: Grundkörper · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36416000
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeBath thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)981
    • Breite (mm)233
    • Tiefe (mm)291
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien