Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36750XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation round for 2 functions
36750XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation round for 2 functions
    AXOR

    36750XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation round for 2 functions

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSelect ID Thermostat Unterputz rund für 2 Verbraucher
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36750000 Chrome - 36750140 Brushed Bronze - 36750250 Brushed Gold Optic - 36750300 Polished Red Gold - 36750310 Brushed Red Gold - 36750330 Polished Black Chrome - 36750340 Brushed Black Chrome - 36750670 Matt Black - 36750700 Matt White - 36750800 Stainless Steel Optic - 36750820 Brushed Nickel - 36750950 Brushed Brass - 36750990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • maximum flow rate at 3 bar: 22,1 l/min • flow rate upper outlet: 20 l/min • flow rate lower outlet: 20 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180) • Select-paddles are delivered with lasered user symbols (Rain large and hand shower)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36750XXX
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeAXOR ShowerSelect ID
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit