Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 2jet 48496XXX
AXOR One Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 2jet 48496XXX
    AXOR

    AXOR One Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 2jet 48496XXX

    AXOR One Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 2jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48496000 Chrom - 48496020 Polished Chrome - 48496130 Polished Bronze - 48496140 Brushed Bronze - 48496250 Brushed Gold Optic - 48496260 Brushed Chrome - 48496300 Polished Red Gold - 48496310 Brushed Red Gold - 48496330 Polished Black Chrome - 48496340 Brushed Black Chrome - 48496670 Mattschwarz - 48496800 Edelstahl Optic - 48496820 Brushed Nickel - 48496830 Polished Nickel - 48496930 Polished Brass - 48496950 Brushed Brass - 48496990 Polished Gold Optic Specification: • Länge: 300 mm • Deckenmontage • Installationsart: Aufputzmontage • Anschlussgröße DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48496XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeShower arms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)354
    • Breite (mm)146
    • Tiefe (mm)146
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010905
    • ETIM-NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit