Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36778USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare for 1 function and additional outlet
AXOR

36778USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare for 1 function and additional outlet

Google-Übersetzung,
AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow Unterputz softsquare für 1 Verbraucher und zusätzlichen Abgang
Spezifikation
  • Surfaces: - 36778001 Chrome - 36778141 Brushed Bronze - 36778251 Brushed Gold Optic - 36778301 Polished Red Gold - 36778311 Brushed Red Gold - 36778331 Polished Black Chrome - 36778341 Brushed Black Chrome - 36778671 Matt Black - 36778801 Stainless Steel Optic - 36778821 Brushed Nickel - 36778831 Polished Nickel - 36778951 Brushed Brass - 36778991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function and 1 additional outlet • Select push-button on/off control for 1 outlet • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180) • thermostat is delivered with buttons hand shower, bath tub, whirl, body shower and On/Off
Technische Spezifikation
  • Referenznummer36778USA
  • ProduktfamilieShower thermostat
  • ProduktgruppeAXOR ShowerSelect ID
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)155
  • Breite (Inches)155
  • Tiefe (Inches)45
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (lbs)5.62
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit