Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur - Rautenschliff 39001USA
AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur - Rautenschliff 39001USA
    AXOR

    AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur - Rautenschliff 39001USA

    AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur - Rautenschliff
    Spezifikation
    • Surfaces: - 39001001 Chrom Specification: • Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • ComfortZone 90 • Ausladung 112 mm • Strahlart: Laminarstrahl • schwenkbarer Strahlformer • Keramikmischsystem • für Durchlauferhitzer geeignet • Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ • Anschlussart: G ½ Anschlussschläuche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39001USA
    • ProduktfamilieAXOR Citterio
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)146
    • Breite (Inches)56
    • Tiefe (Inches)140
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit