AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur 39010000AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur 39010000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
AXOR

AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur 39010000

AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
    · ComfortZone 110
    · Ausladung 104 mm
    · Normalstrahl
    · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
    · Joystick-Keramikmischsystem
    · für Durchlauferhitzer geeignet
    · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
    · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
    · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer39010000
  • ProduktfamilieAXOR Citterio
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)229
  • Breite (mm)63
  • Tiefe (mm)159
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg2.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL725111
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungMixer taps
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-75
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Accessories
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • NBSReferenceCode31-75
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika