Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
39754USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM with shower arm
AXOR

39754USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM with shower arm

Google-Übersetzung,

AXOR ShowerSphere Dusche 250 1jet 2,5 GPM mit Duscharm

Spezifikation
  • Surfaces:

    • 39754001 Chrome
    • 39754141 Brushed Bronze
    • 39754251 Brushed Gold Optic
    • 39754301 Polished Red Gold
    • 39754311 Brushed Red Gold
    • 39754331Polished Black Chrome
    • 39754341 Brushed Black Chrome
    • 39754801 Stainless Steel Optic
    • 39754821 Brushed Nickel
    • 39754831 Polished Nickel
    • 39754951 Brushed Brass
    • 39754991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: overhead shower, shower arm
    • shower head size: 250 x 160 mm
    • spray type: Rain
    • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
    • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
    • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    • projection: 363 mm
    • material spray disc: metal
    • overhead shower removable for cleaning
    • metal shower arm
    • installation: wall
    • connection thread: NPT ½
    • suitable for continous flow water heaters

Technische Spezifikation
  • Referenznummer39754USA
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeAXOR ShowerSphere
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)84
  • Breite (Inches)250
  • Tiefe (Inches)445
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (lbs)3.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011383
  • ETIM-NameShower head
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit