Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR Drain Finish set shower drain 700
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 700

Google-Übersetzung,
AXOR Drain Fertigset Duschrinne 700
Spezifikation
  • Surfaces: - 42520000 Chrome - 42520670 Matt Black - 42520340 Brushed Black Chrome - 42520140 Brushed Bronze - 42520250 Brushed Gold Optic - 42520300 Polished Red Gold - 42520310 Brushed Red Gold - 42520330 Polished Black Chrome - 42520700 Matt White - 42520800 Stainless Steel - 42520820 Brushed Nickel - 42520950 Brushed Brass - 42520990 Polished Gold Optic Specification:
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42520XXX
  • ProduktfamilieAXOR Drain
  • ProduktgruppeFinish sets shower drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)54
  • Breite (mm)72
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM CodeEC011720
  • ETIM NameShower drain
  • UNSPSCNamePlumbing adapters
  • UNSPSCCode40141719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains