Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    AXOR

    42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000

    Google-Übersetzung,
    AXOR Drain Fertigset Duschrinne 1000
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 42523001 Chrome

      - 42523251 42523251

      - 42523671 Brushed Gold Optic

      - 42523341 Brushed Black Chrome

      - 42523251 Brushed Gold Optic

      - 42523701 Matt White

      - 42523801 Brushed  Stainless Steel

      - 42523821 Brushed Nickel

      - 42523831 Polished Nickel

      - 42523141 Brushed Bronze

      - 42523951  Brushed Brass

      - 42523991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42523USA
    • ProduktfamilieFinish set shower drains
    • ProduktgruppeAXOR Drain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.5
    • Breite (Inches)2.83
    • Tiefe (Inches)39.37
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)5.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit