Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

Google-Übersetzung,
AXOR Drain Fertigset Duschrinne 900
Spezifikation
  • Surfaces: - 42522007 Chrome - 42522677 Matt Black - 42522347 Brushed Black Chrome - 42522707 Matt White - 42522997 Polished Gold Optic Specification:
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42522CHN
  • ProduktfamilieAXOR Drain
  • ProduktgruppeFinish sets shower drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)54
  • Breite (mm)72
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM CodeEC011720
  • ETIM NameShower drain
  • UNSPSCNamePlumbing adapters
  • UNSPSCCode40141719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China