Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM

Google-Übersetzung,
AXOR ShowerComposition Kopfbrausemodul 110/220 1jet 1,75 GPM
Spezifikation
  • Surfaces: - 12791001 Chrome - 12791251 Brushed Gold Optic - 12791341 Brushed Black Chrome - 12791671 Matt Black - 12791821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • installation: wall • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Technische Spezifikation
  • Referenznummer12791USA
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeAXOR ShowerComposition
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit