Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/79ae93b4-e87f-4cdc-adef-15d1633d08c1
Startseite
Kategorien
Sanitärinstallationen
Abflusselemente
42526CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
42526CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Drain Fertigset Duschrinne 800 zur Wandmontage
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces:
- 42526677 Matt Black
- 42526707 Matt White
Specification:
consists of: design grate, installation set, Dryphon
mounting type: wall-mounted
easy to clean surface
installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
tile thickness: up to 18 mm
suitable for any type of tile
up to 55 l/min drainage capacity
where to use: new construction, renovation
grate removal tool allows easy removal of the finish set
type of odour seal: mechanical
Dryphon enables waterless siphon system
no visible silicone joint
with integrated slope
grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
suitable for primary drainage
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
42526CHN
Produktfamilie
Finish set shower drains
Produktgruppe
AXOR Drain
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2023-05-23
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
54
Breite (mm)
80
Tiefe (mm)
800
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--42526007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
2.9
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitärinstallationen - Abflusselemente
IFCClassification
Rohrverbindung
ETIM-Code
EC011720
ETIM-Name
Shower drain
UNSPSCName
Plumbing adapters
UNSPSCCode
40141719
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_65_52_25
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Drainage traps and accessories
Klassifizierung
22 13 19.13
Format2014Titel
Sanitary Drains
OmniClassNummer
23-31 17 29
OmniClassTitel
Shower Drains
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Download
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Download
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Download
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Download
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Download
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Download