Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
42527XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
42527XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
42527XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
    AXOR

    42527XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting

    Google-Übersetzung,
    AXOR Drain Fertigset Duschrinne 900 zur Wandmontage
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 42527000 Chrome

      - 42527670 Matt Black

      - 42527340 Brushed Black Chrome

      - 42527140 Brushed Bronze

      - 42527250 Brushed Gold Optic

      - 42527300 Polished Red Gold

      - 42527310 Brushed Red Gold

      - 42527330 Polished Black Chrome

      - 42527700 Matt White

      - 42527800 Stainless Steel

      - 42527820 Brushed Nickel

      - 42527950 Brushed Brass

      - 42527990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42527XXX
    • ProduktfamilieFinish set shower drains
    • ProduktgruppeAXOR Drain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit