Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    AXOR

    42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting

    Google-Übersetzung,
    AXOR Drain Fertigset Duschrinne 1200 zur Wandmontage
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 42529001 Chrome

      - 42529141 Brushed Bronze

      - 42529671 Matt Black

      - 42529341 Brushed Black Chrome

      - 42529251 Brushed Gold Optic

      - 42529701 Matt White

      - 42529801 Stainless Steel

      - 42529821 Brushed Nickel

      - 42529831 Polished Nickel

      - 42529951 Brushed Brass

      - 42529991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42529USA
    • ProduktfamilieFinish set shower drains
    • ProduktgruppeAXOR Drain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.5
    • Breite (Inches)3.11
    • Tiefe (Inches)47.25
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit