Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting

Google-Übersetzung,
AXOR Drain Fertigset Duschrinne 1200 zur Wandmontage
Spezifikation
  • Surfaces: - 42529000 Chrome - 42529670 Matt Black - 42529340 Brushed Black Chrome - 42529140 Brushed Bronze - 42529250 Brushed Gold Optic - 42529300 Polished Red Gold - 42529310 Brushed Red Gold - 42529330 Polished Black Chrome - 42529700 Matt White - 42529800 Stainless Steel - 42529820 Brushed Nickel - 42529950 Brushed Brass - 42529990 Polished Gold Optic Specification:
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42529XXX
  • ProduktfamilieAXOR Drain
  • ProduktgruppeFinish sets shower drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)54
  • Breite (mm)80
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM CodeEC011720
  • ETIM NameShower drain
  • UNSPSCNamePlumbing adapters
  • UNSPSCCode40141719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains