Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
    AXOR

    AXOR Univ.Accessories paper roll holder

    Google-Übersetzung,
    AXOR Universal Softsquare Toilettenpapierhalter mit Deckel
    Spezifikation
    • Surfaces: - 42836670 Matt Black - 42836000 Chrome - 42836020 Polished Chrome - 42836130 Polished Bronze - 42836140 Brushed Bronze - 42836250 Brushed Gold Optic - 42836260 Brushed Chrome - 42836300 Polished Red Gold - 42836310 Brushed Red Gold - 42836330 Polished Black Chrome - 42836340 Brushed Black Chrome - 42836350 Satin Black - 42836800 Stainless Steel Optic - 42836820 Brushed Nickel - 42836830 Polished Nickel - 42836930 Polished Brass - 42836950 Brushed Brass - 42836990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer42836000
    • ProduktfamilieAXOR Universal Accessories
    • ProduktgruppeRoll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)118
    • Breite (mm)135
    • Tiefe (mm)94
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)500
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM CodeEC010553
    • ETIM NameToilet roll holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 21
    • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien