Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Zerogriff und Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 260 · projection 198 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45004820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)371
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)236
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit