AXOR One Shower set 0.90 m with hand shower 2jet 45722000AXOR One Shower set 0.90 m with hand shower 2jet 45722000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
AXOR

AXOR One Shower set 0.90 m with hand shower 2jet 45722000

Google-Übersetzung,
AXOR One Brauseset 0,90 m mit Handbrause 2jet
Spezifikation
  • · consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider
    · spray type: normal spray, flood spray
    · convenient diversion via Select button
    · pivot joints on shower and fixed side
    · shower hose with cylindrical nut on both ends
    · AXOR Starck wall bar 0.90 m
    · maximum flow rate at 0.3 MPa: 12 l/min
    · chrome-plated wall supports of plastic
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45722000
  • ProduktfamilieAXOR One
  • ProduktgruppeWallbar sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)985
  • Breite (mm)32
  • Tiefe (mm)166
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg1.395
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Uniclass1_4CodeL721
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungSanitary equipment
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-35-06-81
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungShower Heads
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • NBSReferenceCode35-06-81
  • NBSReferenceBeschreibungShower Heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika