Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR Edge bath mixer freest.chrome
AXOR

AXOR Edge bath mixer freest.chrome

Google-Übersetzung,
AXOR Edge Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Spezifikation
  • Surfaces: - 46440020 Polished Chrome - 46440830 Polished Nickel - 46440930 Polished Brass - 46440000 Chrome - 46440130 Polished Bronze - 46440300 Polished Red Gold - 46440330 Polished Black Chrome - 46440990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 23 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 5 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer46440000
  • ProduktfamilieAXOR Edge
  • ProduktgruppeBath mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)920
  • Breite (mm)179
  • Tiefe (mm)338
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC010862
  • ETIM NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien