Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR MyEdition Wanneneinlauf 47410600
AXOR MyEdition Wanneneinlauf 47410600
    AXOR

    AXOR MyEdition Wanneneinlauf 47410600

    AXOR MyEdition Wanneneinlauf

    EIN STATEMENT DER PERSÖNLICHKEIT IN PERFEKTION

    Sich von der Masse abgrenzen. Die Sehnsucht nach Einzigartigkeit erfüllen. Neue Wege beschreiten. Dafür steht AXOR MyEdition. Das klare, geradlinige Design schafft eine große Bühne der Selbstverwirklichung. Der eigenen Kreativität. Mit vielfaltigen Platten. Nach Wunsch aus exklusiven Materialien. Individualisierung. In Perfektion. Design: PHOENIX

    Spezifikation
    • · Ausladung 176 mm · Wandmontage · Glasplatte aus Sicherheitsglas · Durchflussmenge: 20 l/min · Anschlussgröße: DN15 · Strahlart: Normalstrahl
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer47410600
    • ProduktfamilieAXOR MyEdition
    • ProduktgruppeBath fillers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.175
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWastewater and water mixer products
    • Klassifizierung22 13 16
    • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClassNummer23-21 23 27
    • OmniClassTitelResidential Waste Disposal Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit