Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur 170 ohne Ablaufgarnitur 48050USA
AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur 170 ohne Ablaufgarnitur 48050USA
    AXOR

    AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur 170 ohne Ablaufgarnitur 48050USA

    AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur 170 ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48050001 Chrom - 48050671 Mattschwarz Specification: • ComfortZone 170 • Ausladung 140 mm • Schwenkbereich 120° • Strahlart: Normalstrahl • Keramikventile heiß/ kalt 90° • für Durchlauferhitzer geeignet • Material Ablaufventil: Metall • Anschlussart: G ⅜ Compression
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48050USA
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)9.7
    • Breite (mm)12.25
    • Tiefe (mm)6.5
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit