Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
    AXOR

    AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX

    AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48120000 Chrom - 48120020 Polished Chrome - 48120130 Polished Bronze - 48120140 Brushed Bronze - 48120250 Brushed Gold Optic - 48120260 Brushed Chrome - 48120300 Polished Red Gold - 48120310 Brushed Red Gold - 48120330 Polished Black Chrome - 48120340 Brushed Black Chrome - 48120670 Mattschwarz - 48120800 Edelstahl Optic - 48120820 Brushed Nickel - 48120830 Polished Nickel - 48120930 Polished Brass - 48120950 Brushed Brass - 48120990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • Ausladung 220 mm • Strahlart: Normalstrahl • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer geeignet • unverschließbare Ablaufgarnitur • Material Ablaufventil: Metall • Anschlussart: Grundkörper • Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48120XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)229
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit