Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons
AXOR

48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons

Google-Übersetzung,
AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 160 mm, Kreuzgriffen und Rosetten
Spezifikation
  • Surfaces:

    - 48130001 Chrome

    - 48130141 Brushed Bronze

    - 48130251 Brushed Gold Optic

    - 48130331 Polished Black Chrome

    - 48130341 Brushed Black Chrome

    - 48130671 Matt Black

    - 48130821 Brushed Nickel

    - 48130831 Polished Nickel

    - 48130951 Brushed Brass

    - 48130991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • handle variant: cross handle

    • spray type: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • suitable for continuous flow water heaters

    • non-closing waste set

    • connection type: basic set

    • connection dimension: DN15

Technische Spezifikation
  • Referenznummer48130USA
  • ProduktfamilieBasin mixer
  • ProduktgruppeAXOR One
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)68
  • Breite (Inches)268
  • Tiefe (Inches)170
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (lbs)3.26
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011328
  • ETIM-NameWashbasin mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit